Artikelen 1

ADP
l
d1
Gew. [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Details

Productbeschrijving

  • Compatibel met ring- en drukveer
  • Spantang Ø6 mm compatibel

Leveringsomvang

  • Spansleutel en ø 3 mm spantang

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESB 4010/140 Handstuk recht voor buigzame as Product afbeelding

GESB 4010/140

Handstuk recht voor buigzame as

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.