Artikel 1

ADP
l
d1
Gew. [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Details

Produktbeschreibung

  • Kompatibel mit Spreizring- und Druckfeder
  • Spannzange Ø6 mm kompatibel

Lieferumfang

  • Spannschlüssel und Spannzange Ø3 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESB 4010/140 Handstück gerade für biegsame Welle Produkt Einzelbild

GESB 4010/140

Handstück gerade für biegsame Welle

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.