Artikkelit 1

ADP
l
d1
Paino [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yhteensopiva lukkojousen ja painejousen kanssa
  • Kiinnityspihdit Ø6 mm:n kanssa yhteensopivia

Toimitussisältö

  • Kiristysavain ja kiristysholkki ø3 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESB 4010/140 Taipuisan akselin suora käsipidin Tuotteen yksittäiskuva

GESB 4010/140

Taipuisan akselin suora käsipidin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.