Položek 1

ADP
l
d1
Hmotnost [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kompatibilní s pružinovou svorkou a pružinou
  • Kompatibilní s upínacími kleštěmi Ø6 mm

Rozsah dodávky

  • Upínací klíč a upínací kleštiny ø 3 mm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESB 4010/140 Přímý nástavec ohybné hřídele Jednotlivý obrázek produktu

GESB 4010/140

Přímý nástavec ohybné hřídele

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.