Vare 1

ADP
l
d1
Gev. [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kompatibel med ekspanderende ring og trykfjeder
  • Spændetang Ø6 mm kompatibel

Leveringsomfang

  • Skruenøgle og spændetang ø3 mm

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESB 4010/140 Lige Hånstykke til Kabel Produkt enkeltbillede

GESB 4010/140

Lige Hånstykke til Kabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.