Bevezetés
A korrózió mindenütt jelenlévő probléma, amely jelentős hatással lehet a szerszámok és gépalkatrészek élettartamára és működőképességére. Megfelelő védelem nélkül a rozsda és más korróziós folyamatok drága javításokhoz, gyakori karbantartási munkákhoz, legrosszabb esetben pedig a szerszám teljes meghibásodásához vezethetnek.
Az iparban, ahol a precizitás és megbízhatóság a legfontosabb, a hatékony korrózióvédelem ezért elengedhetetlen. Ez nem csak a kiváló minőségű szerszámokba történő befektetést védi, hanem biztosítja a termékminőség megóvását és a működési képességét is.
Különböző lehetőségek
Különösen gyakoriak az olyan tartós felületi bevonatok, mint a lakkok és a galvanizált fedőrétegek, valamint a zsírokból, olajokból, viaszokból és hasonló anyagokból készült ideiglenes bevonatok. Azonban mindannyian ugyanazt a célt követik: Az alkatrészt ennek megfelelően kell bevonni, hogy megvédjék a környezeti hatásoktól és a korróziós közegektől.
Felületek előkezelése
A tiszta alap fél siker – ez vonatkozik a ragasztásra és a kenésre, valamint a korrózióvédelemre is. Az zsírtalanított tiszta felület, nemcsak a lehető legjobb tapadást biztosítja, hanem azt is, hogy a korrózióvédelem és az alkatrész között nem maradnak korróziós maradványok.
Megfelelő tisztítószerek
Alkalmazzon korrózióvédő szert
A következőket érdemes betartani korrózióvédelmi szerek alkalmazásakor:
- Zárt réteg
- Megfelelő rétegvastagság
A zárt réteg megakadályozza a környezeti hatásokkal és mindenféle korróziós közeggel való kapcsolatot. A vastagabb réteg nagyobb ellenállást biztosít a kopással és a korrózióvédelem átszivárgásával szemben. Javítja a védelmet – hűen a mottóhoz: „A sok sokat segít”.
Olajok
Olajaink ideálisak a gépalkatrészek rendszeres ápolására és rövid távú védelmére, például az GMT 6000 precíziós hosszbeállító gépünkön vagy a H 4062 szerelőasztalunkon való használat során. A vékonyan felvitt olajok az üzembe helyezés során is gond nélkül az alkatrészeken maradhatnak.
- Könnyű kezelhetőség
- Nagyon rövid tárolási idő esetén
Zsírok
A korróziógátló zsírok egyik, a szerszám- és formakészítés számára is nagyon fontos tulajdonsága a kúszóképesség. Ez általában nagyon alacsony, ami azt jelenti, hogy a kiváló minőségű kenőfelületek, mint például a kilökők és a csúszkák nem szennyeződnek a korrózióvédelemmel. Ez teszi zsírjainkat tökéletessé a szerszámüregek védelmére.
- Rövid távú korrózióvédelemhez
- Vékony olajos vagy zsíros filmréteget hagy maga után
- Az üzembe helyezés során az alkatrészen maradnak, vagy nagyon könnyen eltávolíthatóak
Viaszok
A viaszok eltávolítása némileg időigényesebb a zsíros alternatívánál. A megfelelő tisztítószerek használatával ez sem jelent problémát. A hígfolyós viaszok jól kitöltik a felületeket és a szerszámok így jól konzerválódnak. Ügyelni kell azonban arra, hogy a viasz ne érje el a kenőfelületeket és ne szennyezze azokat.
- Középtávú tárolási idő esetén
- Jó védelem még a legkedvezőtlenebb körülmények között is (pl. tengerentúli szállítás vagy huzalszikrázás)
- Üzembe helyezés előtt el kell távolítani