Anaerob ragasztóanyagok – ragaszkodnak ahhoz, amihez hozzáragadnak!

Megbízható ragasztás anaerob ragasztóanyagokkal. Győződjön meg erről saját szemével.

Anaerob ragasztóanyagok

Az anaerob ragasztóanyagok teljesen kitöltik az egyes alkatrészek közötti hézagokat. Tömítik és rögzítik a mechanikus csatlakozásokat. A menettömítők mellett kínálatunkban megtalálhatók a csavarrögzítők és a ragasztó- és tömítőanyagok is.

Hogyan működnek az anaerob ragasztószerek?

A ragasztás előtt az alkatrészeket alaposan meg kell tisztítani. Ehhez ajánljuk a VCQ 10 ipari gyorstisztítónkat, amellyel gyorsan és hatékonyan eltávolíthatók a szennyeződések. Az anaerob ragasztószerek mindaddig folyékonyak maradnak, amíg levegő hiányában aktív fémionokkal nem érintkeznek. Nagy szilárdságot biztosítanak és hőmérsékletállóak. Szobahőmérsékleten néhány percen belül megszilárdulnak, és általában 24 óra elteltével teljesen kikeményednek.

Csavarok rögzítése az átmenő furatokban

A csavarok átmenő furatokban való rögzítéséhez a csavart először be kell helyezni a furatba. Ezt követően a ragasztóanyagot közvetlenül a menetre kell körkörösen haladva felvinni.

Csavarok rögzítése a menetes zsákfuratokban

A csavarok menetes zsákfuratokban való rögzítéséhez a ragasztóanyagot körkörösen kell felvinni a furat belsejében lévő menetre. Így biztosítható a ragasztó optimális eloszlása a meneten.

Menetek tömítése

Menetkötések tömítésekor az optimális eloszlás és tömítés biztosítása érdekében a ragasztóanyagot a belső és a külső menetre is fel kell vinni.

Hüvelyes csatlakozók összeillesztése

Hüvelyes csatlakozók összeillesztése

Összeillesztendő alkatrészek ragasztásakor javasoljuk, hogy a ragasztóanyagot egy, illetőleg vastagabb lapok esetén két körkörös mozdulattal vigye fel a persely első harmadában. Az optimális eloszlás érdekében a perselyt enyhe csavaró mozdulattal kell behelyezni a furatba. A golyóskosarak perselyeit elő kell feszíteni, majd a golyóskosárral és a vezetőoszloppal együtt beragaszthatók. A ragasztás után a szerszámnak kb. 8 órát kell pihennie, hogy a ragasztóanyag teljesen megszilárduljon.

Szakértelem

A ragasztandó anyagok tekintetében aktív és passzív nyersanyagokat különböztethetünk meg:

 

Az aktív nyersanyagok magas acél- vagy réztartalommal rendelkeznek, és nagyszámú fémiont képesek felszabadítani. Ezáltal gyors kikeményedést eredményeznek.

 

A passzív nyersanyagok vagy alacsony katalitikus hatású fémes anyagok, vagy nem fémes anyagok. Ezek csak kevés iont tudnak felszabadítani, illetve egyáltalán nem tudnak iont felszabadítani, ami azt jelenti, hogy a ragasztóanyag nagyon lassan vagy egyáltalán nem keményedik meg.

Menjen biztosra:

VCQ 10 Ipari gyorstisztító Termék önálló képe
Ipari gyorstisztító
VBA 2M43 Csavarrögzítő, közepes szilárdságú Termék önálló képe
VBA 2M43
  • Őszi akció
  • Csavarrögzítő, közepes szilárdságú
    VBA 5M69 Hőálló menettömítő, közepes szilárdságú Termék önálló képe
    Hőálló menettömítő, közepes szilárdságú
    VBA 6M03 Rögzítö, nagy szilárdságú és alacsony viszkozitású Termék önálló képe
    Rögzítö, nagy szilárdságú és alacsony viszkozitású
    ASH 7220 Egyszerhasználatos kesztyű Nitril Termék önálló képe
    ASH 7220
  • Őszi akció
  • Egyszerhasználatos kesztyű Nitril
    VBA 5M42 Menettömítő, közepes szilárdságú és viszkozítású Termék önálló képe
    Menettömítő, közepes szilárdságú és viszkozítású
    VCM 20 Univerzális nagyteljesítményű tisztítószer Termék önálló képe
    Univerzális nagyteljesítményű tisztítószer
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.