Árucikk 3

ADP
s1
b1
Löket
b
l
s3
s4
d5
l5
b6
l6
d7
l7
l8
s8
s9
r1
r2
Típus
V
E 3335/32/10/ 2,7
32
10
2.7
16
20
8
24
M 6
5.5
9
20
M 4
15
85
3
14
5
3
A
0.02
E 3335/40/15/ 4,4
40
15
4.4
30
32
10
30
M 6
11
14
24
M 5
17
105
3
18
6
3.5
B
0.04
E 3335/56/22/ 6,4
56
22
6.4
40
40
12
40
M 8
10
21
30
M 6
23
124
3
18
7
4
B
0.06

Részletek

Termékleírás

  • a formalapba beépítve
  • A mozgás független a kilökőcsomagtól
  • DLC bevonatú

Előnyök

  • Összetett belső alámetszések egyszerű kivétele a formából
  • Nagyobb tervezési szabadság a kilökőcsomag függetlensége miatt
  • Az alkatrészek károsodásának alacsonyabb kockázata a kilökés során

Anyag

  • 1.2343 ESU

Alkalmazás

  • belső alámetszésekhez
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.