Precíz és tartós fröccsöntő szerszámok alapja

A vezető és központosító elemek központi fontosságúak a szerszámkésztésben, és jelentős hatással vannak a szerszámok pontosságára, tartósságára és költséghatékonyságára. A megfelelő alkatrészek kiválasztása biztosítja a zökkenőmentes működést, csökkenti a kopást, valamint minimalizálja a karbantartást és az állásidőt. Akár klasszikus csúszó vezetőkről, karbantartásmentes perselyekről vagy nagy pontosságú golyós vezető van szó – az alkalmazástól függően termékkínálatunk különféle megoldásokat kínál a szerszámfelek, kilökőcsomagok és egyéb szerszámvezetési feladatok megvezetésére. Az olyan tényezők, mint a hordozóképesség, a beépítési hely, a kopási viselkedés és a pontossági követelmények döntő szerepet játszanak. Itt áttekintést talál a különféle vezető- és központosító elemekről, és megtudhatja, hogy melyik megoldás melyik felhasználási területen megfelelő.

A megfelelő vezetőelemek és központosító eszközök minden felhasználáshoz

A legnagyobb választék, a legmagasabb minőség, azonnali elérhetőség

A Meusburgernél a piacon elérhető legnagyobb választékban kínáljuk a vezető és központosító eszközöket – lenyűgöző termékváltozatokban. A legmagasabb minőség érdekében következetesen a házon belüli gyártásra támaszkodunk: A nyersanyagok előkészítésétől a termékek legyártásáig minden a wolfurti fő telephelyünkön történik. Ez azt jelenti, hogy minden gyártási lépést – az esztergálástól és marástól a köszörülésig és a precíz minőségellenőrzésig – részletesen ismerünk, és következetesen magas minőséget tudunk biztosítani.

Osztrák minőség

A nyersanyagtól a késztermékig: Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségellenőrzéshez használt nagy pontosságú mérőeszközökre is, hogy garantálni tudjuk a vezető- és központosító elemeink legjobb minőségét.

Rendelkezésre állás raktári készletről

Mint a termékcsalád összes cikkét, úgy ezeket az alkatrészeket is lehető legrövidebb idő alatt választják ki az optimalizált rendelésfeldolgozásnak köszönhetően, és optimálisan hálózatba kapcsolt logisztikai partnereken keresztül juttatják el Önhöz. Ez azt jelenti, hogy a Meusburger a lehető legrövidebb szállítási időt tudja garantálni.

Szabvány vezetések

Biztos tartás, egyszerű összeszerelés: A két illesztési átmérővel rendelkező vezetőrendszer nemcsak a szerszámfelek pontos vezetését biztosítja, hanem megkönnyíti a vezetőoszlopok és perselyek összeszerelését és szétszerelését is. Az alkatrészek optimálisan illeszkednek a széles formalap-választékunkhoz, így biztosítva a precíz és stabil szerszámvezetést.

Laposvezetők

Három különböző laposvezető egységet kínálunk, beleértve a nagyteljesítményű laposvezető, amely kizárólag nálunk kapható. Laposvezető kínálatunkban a csúszólapok alapfelszereltségként DLC bevonattal vannak ellátva, így biztosítva a maximális kopásállóságot és a leghosszabb élettartamot.

Vezetőelemek kidobócsomaghoz

A különböző kialakítású siklóperselyektől a holtjátékmentes golyós vezetőkön át a támasztócsapokon keresztül elérhető vezetőmegoldásokig – kínálatunkban minden alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő megoldás.

Központosító elemeket tartalmazó választékunk

Kiemelt ajánlásaink: Nagyteljesítményű laposvezető E 1080

A nagy teljesítményű E 1080 laposvezető a maximális precizitást rendkívül kompakt kialakítással ötvözi. Az optimális szélesség-mélység arány további helyet teremt az üregek és a hűtőcsatornák számára, míg a függőleges csavaros csatlakozással kiküszöbölhetőek a zavaró fúrások.

Az alakzáró és erőzáró ékkel történő befogás holtjátékmentes vezetést garantál. A nagy belépési sugarak, az integrált I-tartó profil és a maximális kopásállóság 300 °C -ig megbízható teljesítményt biztosítanak igénybe vevő feltételek között is.

Tudjon meg többet a videóból

Vezetőelemek DLC bevonattal

A vezető elemek és különösen a központosítók a szerszám nyitásakor és zárásakor a súrlódás miatt nagymértékben elhasználódnak. A DLC-bevonat a legjobb csúszási tulajdonságokat biztosítja, és így minimálisra csökkenti a tapadás okozta az élettartamot. A kiegészítő kenőanyagok jelentősen növelik az élettartamot. Ez ideálissá teszi őket tisztatérben való használatra, ugyanakkor pedig hozzájárul a leállási idő csökkentéséhez is.

Előnyök:

  • Megnövelt korrózióállóság és élettartam
  • Kiváló szárazfutási tulajdonságok lehetővé teszik a tisztaszobában való alkalmazást
  • A jobb csúszó tulajdonságok révén minimális a kopás

A vezetőelemek, melyek megfelelnek az Ön igényeinek

Intuitív módon kezelhető, a PDF letöltése nélkül is. Konfigurátorunk segítségével gyorsan és egyszerűen összeállíthatja a kívánt méreteket. A beépített szabványos alkatrész-kereső automatikusan ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e egy szabványos cikk. Időmegtakarítás válik lehetővé az ár, a szállítási idő és a CAD-adatok valós idejű megjelenítésével.

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.