Árucikk 4

ADP
b2
b
s
l
a1
b1
l1
m1
s1
a2
l2
m2
s2
a3
s3
s4
l9
Löket
Típus
E 3310/12/ 8x 6
12
8
6
30
9
12.5
30
M 4
22
7
18.5
M 5
12.5
5.2
9.7
11
4
4.2
B
E 3310/12/12x10
12
12
10
35
9
12.5
30
M 4
22
7
18.5
M 5
12.5
5.2
9.7
11
4
4.2
A
E 3310/15/15x12
15
15
12
35
11
15.5
35
M 5
26
8
21.5
M 6
14
6.7
11.7
13
5
5.2
A
E 3310/18/18x14
18
18
14
45
12
18.5
40
M 6
30.5
8.5
24.5
M 8
16
7.7
13.7
15
6
6.2
A

Részletek

Anyag

  • DLC bevonatú
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.