Articles 12

ADP
d1
l
d2
d3
l4
E 1332/12 x 36
12
36
17
19.8
2.5
E 1332/12 x 48
12
48
17
19.8
2.5
E 1332/12 x 60
12
60
17
19.8
2.5
E 1332/18 x 48
18
48
24
28.2
2.8
E 1332/18 x 60
18
60
24
28.2
2.8
E 1332/18 x 76
18
76
24
28.2
2.8
E 1332/24 x 52
24
52
30
36.4
2.8
E 1332/24 x 70
24
70
30
36.4
2.8
E 1332/24 x 84
24
84
30
36.4
2.8
E 1332/30 x 70
30
70
38
44.8
3.8
E 1332/30 x 90
30
90
38
44.8
3.8
E 1332/30 x 110
30
110
38
44.8
3.8

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 150 °C

Matériau

  • Ms / St
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.