Articles 5

ADP
b
l
M
R max.
b1
h1
d2
h3
E 1306/16
16
16
M3
3.25
8
12
M 4
6
E 1306/20
20
20
M4
4.5
10
14
M 5
7
E 1306/25
25
25
M5
5.5
12
16
M 6
8
E 1306/32
32
32
M6
7.2
16
20
M 8
10
E 1306/40
40
40
M6
8.2
20
23
M 8
12

Détails

Avantages

  • Unité de centrage fin E 1306 de haute qualité pour un centrage ultraprécis
  • Montage en espace restreint, également adaptée pour moules de très petite taille ou pour inserts
  • Excellentes propriétés de glissement et résistance à l’usure élevée grâce au revêtement DLC

Matériau

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.