Articles 126

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 17103/ 0,5 x 100
0.5
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,6 x 100
0.6
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,7 x 100
0.7
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 100
0.8
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 125
0.8
125
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 160
0.8
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 200
0.8
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,9 x 100
0.9
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,9 x 200
0.9
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 250
1
250
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 100
1.2
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 160
1.2
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 250
1.2
250
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,5 x 100
1.5
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 160
1.5
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 200
1.5
200
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 250
1.5
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 100
1.6
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 160
1.6
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 250
1.6
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 100
1.8
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 160
1.8
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 250
1.8
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 17103/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2

Détails

Description du produit

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Température maximale : 550 °C

Avantages

  • Adapté pour températures de service du moule élevées grâce à une excellente résistance thermique
  • Très longue durée de vie grâce à l’usure réduite et à la grande dureté (~ 64 HRC)
  • Grand choix disponible grâce à la gamme étendue

Matériau

  • ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.