Articles 2

ADP
d2
l1
d4
SW
l2
d3
l4
E 1518/18/ 32/ 12
18
32
M12
22
25
25
16
E 1518/18/ 32/ 16
18
32
M16
24
25
27
21

Détails

Matériau

  • 1.2379 ≈56 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.