Portamatrices de dos columnas y guiado central SZ

Nuestro portamatrices de dos columnas está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición optimizada de la rosca de fijación de las bridas de amarre garantiza la máxima anchura útil.
cms.image_map.image-alt
SZ 40
SZ 40

Placa de amarre de columnas

SZ 80
SZ 80

Placa de amarre de casquillos

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices

«Tamaño del portamatrices» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de amarre.

Anchura del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Longitud útil:
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.