Portamatrices de dos columnas y guiado diagonal SD

Nuestro portamatrices de dos columnas está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición diagonal de las columnas guía lo hace especialmente versátil. Puede utilizarse tanto en sentido horizontal como transversal.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Placa de amarre de columnas

SD 80
SD 80

Placa amarre de casquillos

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices

«Tamaño del portamatrices» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de amarre.

Anchura del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Anchura útil:
Longitud útil:
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.