Portamatrices de troquelado y doblado SB

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.