Portamatrices de dos columnas y guiado trasero SH

Nuestro eficaz portamatrices de dos columnas con guiado trasero está disponible en tamaños de 126 x 156 a 496 x 996 mm. Gracias a su extensa superficie útil, es perfecto para procesos de troquelado con movimiento lineal simple y como base para matrices modulares.
cms.image_map.image-alt
SH 40
SH 40

Placa de amarre de columnas

SH 80
SH 80

Placa amarre de casquillos

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices

«Tamaño del portamatrices» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de amarre.

Anchura del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Anchura útil:
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.