Artículos 11

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1144/10 - 9/12
10
9
12
17
20
6
E 1144/10 - 9/17
10
9
17
17
20
6
E 1144/12 - 9/17
12
9
17
22
25
6
E 1144/12 -12/17
12
12
17
22
25
6
E 1144/18 -12/22
18
12
22
30
33
6
E 1144/18 -17/22
18
17
22
30
33
6
E 1144/24 -17/27
24
17
27
38
41
6
E 1144/24 -22/27
24
22
27
38
41
6
E 1144/30 -22/32
30
22
32
46
49
6
E 1144/30 -27/36
30
27
36
46
49
6
E 1144/40 -36/46
40
36
46
60
66
8

Detalles

Descripción del producto

  • Indicado para carrera ilimitada
  • Temperatura máxima: 180 °C

Ventajas

  • Carrera de expulsión ilimitada manteniendo un diseño muy compacto
  • Ahorro de espacio especialmente en caso de moldes con doble expulsión
  • Disponible en almacén, listo para el montaje y diseñado para adaptarse a nuestras placas de expulsión y columnas guía

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.