E 3123
Placa central de deslizamiento
Artículos 16
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
A: n.º de agujeros
|
b1
|
l1
|
m1
|
b2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3123/ 10/30x 60
|
|
10
|
30
|
60
|
3
|
13
|
20
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 10/30x 80
|
|
10
|
30
|
80
|
3
|
13
|
28
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 10/30x100
|
|
10
|
30
|
100
|
3
|
13
|
36
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 10/30x140
|
|
10
|
30
|
140
|
5
|
13
|
26
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 12/30x 80
|
|
12
|
30
|
80
|
3
|
13
|
28
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 12/30x100
|
|
12
|
30
|
100
|
3
|
13
|
36
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 12/30x140
|
|
12
|
30
|
140
|
5
|
13
|
26
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 12/30x180
|
|
12
|
30
|
180
|
5
|
13
|
34
|
M6
|
8
|
|
E 3123/ 14/35x100
|
|
14
|
35
|
100
|
3
|
15
|
36
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 14/35x120
|
|
14
|
35
|
120
|
3
|
15
|
44
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 14/35x160
|
|
14
|
35
|
160
|
5
|
15
|
30
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 14/35x200
|
|
14
|
35
|
200
|
5
|
15
|
38
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 18/35x100
|
|
18
|
35
|
100
|
3
|
15
|
36
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 18/35x120
|
|
18
|
35
|
120
|
3
|
15
|
44
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 18/35x160
|
|
18
|
35
|
160
|
5
|
15
|
30
|
M8
|
10
|
|
E 3123/ 18/35x200
|
|
18
|
35
|
200
|
5
|
15
|
38
|
M8
|
10
|
Detalles
Material
- 1.2363 ≈56 HRC
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora