E 1800
Guía del extractor
Artículos 20
| |
ADP
|
d2
|
S
|
l7
|
d1
|
l2
|
d4
|
l5
|
l6
|
d6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1800/18 x 22/22
|
|
18
|
22
|
22
|
24
|
100
|
38
|
7
|
70
|
M10
|
|
E 1800/18 x 27/22
|
|
18
|
27
|
22
|
24
|
100
|
38
|
12
|
70
|
M10
|
|
E 1800/18 x 22/37
|
|
18
|
22
|
37
|
24
|
140
|
38
|
7
|
110
|
M10
|
|
E 1800/18 x 27/37
|
|
18
|
27
|
37
|
24
|
140
|
38
|
12
|
110
|
M10
|
|
E 1800/18 x 22/52
|
|
18
|
22
|
52
|
24
|
180
|
38
|
7
|
150
|
M10
|
|
E 1800/18 x 27/52
|
|
18
|
27
|
52
|
24
|
180
|
38
|
12
|
150
|
M10
|
|
E 1800/18 x 22/73
|
|
18
|
22
|
73
|
24
|
240
|
38
|
7
|
210
|
M10
|
|
E 1800/18 x 27/73
|
|
18
|
27
|
73
|
24
|
240
|
38
|
12
|
210
|
M10
|
|
E 1800/24 x 27/28
|
|
24
|
27
|
28
|
30
|
120
|
44
|
8
|
86
|
M12
|
|
E 1800/24 x 36/28
|
|
24
|
36
|
28
|
30
|
120
|
44
|
17
|
86
|
M12
|
|
E 1800/24 x 27/42
|
|
24
|
27
|
42
|
30
|
160
|
44
|
8
|
126
|
M12
|
|
E 1800/24 x 36/42
|
|
24
|
36
|
42
|
30
|
160
|
44
|
17
|
126
|
M12
|
|
E 1800/24 x 27/56
|
|
24
|
27
|
56
|
30
|
200
|
44
|
8
|
166
|
M12
|
|
E 1800/24 x 36/56
|
|
24
|
36
|
56
|
30
|
200
|
44
|
17
|
166
|
M12
|
|
E 1800/24 x 27/71
|
|
24
|
27
|
71
|
30
|
240
|
44
|
8
|
206
|
M12
|
|
E 1800/24 x 36/71
|
|
24
|
36
|
71
|
30
|
240
|
44
|
17
|
206
|
M12
|
|
E 1800/30 x 36/46
|
|
30
|
36
|
46
|
38
|
180
|
52
|
9
|
138
|
M16
|
|
E 1800/30 x 36/60
|
|
30
|
36
|
60
|
38
|
220
|
52
|
9
|
178
|
M16
|
|
E 1800/30 x 36/74
|
|
30
|
36
|
74
|
38
|
260
|
52
|
9
|
218
|
M16
|
|
E 1800/30 x 36/88
|
|
30
|
36
|
88
|
38
|
300
|
52
|
9
|
258
|
M16
|
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora