Artículos 1

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Micromotor sin escobillas, con alta velocidad de giro
  • Potente motor de 200 W
  • Conexión/desconexión confortable gracias al interruptor en el motor
  • Compatible con la unidad de control GESM 1200
  • Cabezales de sujeción rápida compatibles: GESM 4005 y GESM 4405

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 3110/200/50 Micromotor sin escobillas de 200 W, Espert Imagen del producto

GESM 3110/200/50

Micromotor sin escobillas de 200 W, Espert

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.