Artículos 31

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12223/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12223/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12223/ 4,8
4.8
74
37
44
6
36
WZB 12223/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12223/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6,8
6.8
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7
7
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7,8
7.8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8
8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8,5
8.5
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 8,6
8.6
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9
9
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9,8
9.8
103
46
61
10
40
WZB 12223/10
10
103
46
61
10
40
WZB 12223/10,2
10.2
118
56
71
12
45
WZB 12223/10,5
10.5
118
55
71
12
45
WZB 12223/12
12
118
53
71
12
45

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico
  • Puede utilizarse como broca para puntear y para centrar

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.