Artículos 56

ADP
d2
l4
l2
Tk
l
M
d1
l1
b3
d3
l3
E 5080/20 x 70/ 60
20
70
60
33
130
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 70/ 70
20
70
70
33
140
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 70/ 80
20
70
80
33
150
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 70/ 90
20
70
90
33
160
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 70/100
20
70
100
33
170
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 90/ 80
20
90
80
33
170
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 90/ 90
20
90
90
33
180
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 90/100
20
90
100
33
190
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 110/ 80
20
110
80
33
190
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/20 x 110/ 90
20
110
90
33
200
M 5
22
22
39
44
10
E 5080/25 x 70/ 60
25
70
60
38
130
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 70/ 70
25
70
70
38
140
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 80/ 80
25
80
80
38
160
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 80/ 90
25
80
90
38
170
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 80/100
25
80
100
38
180
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 80/110
25
80
110
38
190
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 90/ 80
25
90
80
38
170
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 90/ 90
25
90
90
38
180
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 90/110
25
90
110
38
200
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 90/120
25
90
120
38
210
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 100/ 90
25
100
90
38
190
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 100/100
25
100
100
38
200
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 100/110
25
100
110
38
210
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 100/120
25
100
120
38
220
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 100/160
25
100
160
38
260
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 110/100
25
110
100
38
210
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 110/120
25
110
120
38
230
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 120/100
25
120
100
38
220
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/25 x 120/110
25
120
110
38
230
M 5
26
22
45
50
10
E 5080/32 x 80/100
32
80
100
48
180
M 5
34
27
55
60
10

Detalles

Material

  • 1.1213 ≈62 HRC templado por inducción
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.