Artículos 4

ADP
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
SW
d
WZG 345217/1/8
90
11
7
8.8
28
3
5.5
G 1/8"
WZG 345217/1/4
100
14
11
11.8
19
3
9
G 1/4"
WZG 345217/3/8
100
14
12
15.25
19
4
9
G 3/8"
WZG 345217/1/2
125
18
16
19
14
4
12
G 1/2"

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Rosca de pulgada, para agujeros ciegos

Material

  • HSS, recubierto de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.