Artículos 5

ADP
d1
l1
d3
Variante
l
Unid./unid. embalaje
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
blando H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
medio H25
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
blando H25
40
10
V 76728/40x30/6/M
40
30
6
medio H25
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
blando H25
40
10

Detalles

Descripción del producto

  • Fieltro en forma de cepillo
  • Se adapta muy bien a la superficie
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.