Artículos 109

ADP
d
l
l1
WZB 30213/ 0,5
0.5
22
6
WZB 30213/ 0,6
0.6
24
7
WZB 30213/ 0,7
0.7
28
9
WZB 30213/ 0,8
0.8
30
10
WZB 30213/ 0,9
0.9
32
11
WZB 30213/ 1
1
34
12
WZB 30213/ 1,1
1.1
36
14
WZB 30213/ 1,2
1.2
38
16
WZB 30213/ 1,3
1.3
38
16
WZB 30213/ 1,4
1.4
40
18
WZB 30213/ 1,5
1.5
40
18
WZB 30213/ 1,6
1.6
43
20
WZB 30213/ 1,7
1.7
43
20
WZB 30213/ 1,8
1.8
46
22
WZB 30213/ 1,9
1.9
46
22
WZB 30213/ 2
2
49
24
WZB 30213/ 2,1
2.1
49
24
WZB 30213/ 2,2
2.2
53
27
WZB 30213/ 2,3
2.3
53
27
WZB 30213/ 2,4
2.4
57
30
WZB 30213/ 2,5
2.5
57
30
WZB 30213/ 2,6
2.6
57
30
WZB 30213/ 2,7
2.7
61
33
WZB 30213/ 2,8
2.8
61
33
WZB 30213/ 2,9
2.9
61
33
WZB 30213/ 3
3
61
33
WZB 30213/ 3,1
3.1
65
36
WZB 30213/ 3,2
3.2
65
36
WZB 30213/ 3,3
3.3
65
36
WZB 30213/ 3,4
3.4
70
39

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Puede utilizarse como broca para puntear y para centrar
  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • HSS recubierto de TiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.