Είδος 25

ADP
M
l1
L
d1
d2
d3
V 93110/ 2 /50
M 2
50
80
1.4
0.4
1.4
V 93110/ 2,5 /50
M 2,5
50
80
1.9
0.7
2
V 93110/ 3 /50
M 3
50
80
2.3
0.7
3
V 93110/ 3,5 /50
M 3,5
50
80
2.5
1
2.5
V 93110/ 4 /50
M 4
50
80
2.9
0.7
3
V 93110/ 5 /80
M 5
80
120
3.7
0.95
3.8
V 93110/ 5 x 0,5 /80
M 5x0,5
80
120
3.7
0.95
3.8
V 93110/ 6 /80
M 6
80
120
4.5
1.1
4.5
V 93110/ 6 x 0,75/80
M 6x0,75
80
120
4.5
1.1
4.5
V 93110/ 8 /80
M 8
80
120
5.9
2.5
6
V 93110/ 8 x 0,75/80
M 8x0,75
80
120
5.9
2.5
6
V 93110/ 8 x 1,0 /80
M 8x1
80
120
5.9
2.5
6
V 93110/10 /80
M10
80
120
7.9
4
8
V 93110/10 x 1,0 /80
M10x1
80
120
7.9
4
8
V 93110/12 /80
M12
80
120
10
5
10
V 93110/12 x 1,0 /80
M12x1
80
120
10
5
10
V 93110/12 x 1,5 /80
M12x1,5
80
120
10
5
10
V 93110/14 /80
M14
80
120
11.4
5.8
12
V 93110/14 x 1,0 /80
M14x1
80
120
11.9
5.8
12
V 93110/14 x 1,5 /80
M14x1,5
80
120
11.9
5.8
12
V 93110/16 /80
M16
80
120
13.7
7.5
14
V 93110/16 x 1,5 /80
M16x1,5
80
120
13.8
7.5
14
V 93110/20 /80
M20
80
120
17
8
17
V 93110/24 /80
M24
80
120
20
10
20
V 93110/24 x 1,5 /80
M24x1,5
80
120
20
10
20

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα
  • Πλανητικό

Υλικό

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.