Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Υψηλή ποιότητα

Υψηλή ποιότητα για τους πελάτες μας – αυτό είναι το σύνθημά μας!

Quality made in Austria

Τα υψηλής ποιότητας τυποποιημένα εξαρτήματα καλουπιών από την Meusburger παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για την κατασκευή εργαλείων, καλουπιών και εξαρτημάτων μηχανών.

Πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας

Δεν είναι όλοι οι χάλυβες το ίδιο.

Για αυτό τα πιο γνωστά χαλυβουργεία συγκαταλέγονται στους προμηθευτές μας. Μόνο οι καλύτερες πρώτες ύλες εγγυώνται εξαιρετικά καλά προϊόντα. Τελικά, οι πελάτες μας επωφελούνται από αυτή την ποιότητα των πρώτων υλών.

Tagellager
Έλεγχος εισόδου

Η ποιότητα απαιτεί έλεγχο

Μέ τα τεστ αντοχής και σκληρότητας των χαλύβων καθώς και τιςφασματογραφικές αναλύσεις τους στις εγκαταστάσεις μας, εξετάζουμε τις μηχανικές και χημικές των υλικών. Μόνο αψεγάδιαστα υλικά περνούν από τον ποιοτικό μας έλεγχο.

Qualitätskontrolle
Aποτατική ανόπτηση

Ελάττωση της παραμόρφωσης μέσω της αποτατικής ανόπτησης

Κατεργαζόμαστε όλους τούς τύπους χάλυβα θερμικά με ανόπτηση. Για να δημιουργούμε ιδανικές συνθήκες για βελτιστοποιημένη κατεργασία με ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Παραγωγή

Ακριβής παραγωγή

Η παραγωγή μας μας είναι υψηλής τεχνολογίας – μια επιπρόσθετη εγγύηση για ακρίβεια τωνδιαστάσεων.

Präzise Fertigung
Τελικός έλεγχος

Τελικός έλεγχος ποιότητας

Η διαδικασία μέτρησης μέσω του μηχανήματος μέτρησης ZEISS εγγυάται συμμόρφωση διαστάσεων με ανοχή 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.