Artikel 11

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1144/10 - 9/12
10
9
12
17
20
6
E 1144/10 - 9/17
10
9
17
17
20
6
E 1144/12 - 9/17
12
9
17
22
25
6
E 1144/12 -12/17
12
12
17
22
25
6
E 1144/18 -12/22
18
12
22
30
33
6
E 1144/18 -17/22
18
17
22
30
33
6
E 1144/24 -17/27
24
17
27
38
41
6
E 1144/24 -22/27
24
22
27
38
41
6
E 1144/30 -22/32
30
22
32
46
49
6
E 1144/30 -27/36
30
27
36
46
49
6
E 1144/40 -36/46
40
36
46
60
66
8

Details

Produktbeschreibung

  • Geeignet für unbeschränkten Hub
  • Maximale Temperatur: 180 °C

Vorteile

  • Unbegrenzter Auswerferhub bei sehr kompakter Bauform
  • Platzsparender Einbau insbesondere bei Formen mit zwei Auswerferpaketen
  • Einbaufertig ab Lager lieferbar, abgestimmt auf unsere Auswerferplatten und Führungen

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.