Das Fundament für präzise und langlebige Spritzgießwerkzeuge

Führungs- und Zentrierelemente sind von zentraler Bedeutung im Werkzeugbau und haben maßgeblichen Einfluss auf Präzision, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit von Werkzeugen. Die richtige Wahl der Komponenten sorgt für einen reibungslosen Bewegungsablauf, reduziert Verschleiß und minimiert Wartungs- sowie Stillstandszeiten. Ob klassische Gleitführungen, wartungsfreie Buchsen oder hochpräzise Kugelführungen – je nach Anwendungsfall stehen Ihnen in unserem Sortiment unterschiedliche Lösungen für die Führung der Formhälften, Auswerferpakete und andere Führungsaufgaben im Werkzeug zur Verfügung. Faktoren wie Tragfähigkeit, Einbauraum, Verschleißverhalten und Präzisionsanforderungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Hier erhalten Sie einen Überblick über verschiedene Führungs- und Zentrierelemente und erfahren, welche Lösung sich für welchen Einsatzbereich eignet.

Passende Führungen und Zentrierungen für jeden Anwendungsfall

Größtes Sortiment, höchste Qualität, sofort verfügbar

Bei Meusburger bieten wir das größte Sortiment an Führungen und Zentrierungen auf dem Markt – und das in einer beeindruckenden Vielfalt an Produktvarianten. Für höchste Qualität setzen wir konsequent auf Eigenfertigung: Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt erfolgt alles an unserem Hauptstandort in Wolfurt. So kennen wir jeden Fertigungsschritt – vom Drehen und Fräsen über das Schleifen bis hin zur präzisen Qualitätskontrolle – genauestens und können konstant hohe Qualität liefern.

Qualität aus Österreich

Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt: Bei der Qualitätskontrolle legen wir großen Wert auf hochpräzise Messmittel, um die beste Qualität unserer Führungs- und Zentrierelemente zu gewährleisten.

Verfügbarkeit ab Lager

Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Einbauteile in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger kürzeste Lieferzeiten garantieren.

Standardführung

Sicherer Halt, einfache Montage: Das Führungssystem mit zwei Passdurchmessern bietet nicht nur eine präzise Führung der Formhälften, sondern erleichtert auch die Montage und Demontage der Führungssäulen und Buchsen. Die Komponenten sind optimal auf unser umfangreiches Sortiment an Formplatten abgestimmt und gewährleisten so eine präzise, stabile Werkzeugführung.

Flachführung

Wir bieten drei verschiedene Flachführungseinheiten an, darunter unsere Hochleistungs-Flachführung, die exklusiv bei uns erhältlich ist. In unserem Flachführungssortiment sind die Gleitplatten standardmäßig mit einer DLC-Beschichtung ausgestattet und sorgen so für maximale Verschleißfestigkeit und höchste Standzeiten.

Führung Auswerferpaket

Von Gleitführungsbuchsen in unterschiedlichen Ausführungen über spielfreie Kugelführungen bis hin zu Führungslösungen über Stützbolzen – unser Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Lösung.

Unsere Auswahl an Zentrierelementen

Unser Highlight: Hochleistungs-Flachführung E 1080

Die Hochleistungs-Flachführung E 1080 vereint höchste Präzision mit extrem kompakter Bauweise. Das optimale Breiten-Tiefen-Verhältnis schafft zusätzlichen Raum für Kavitäten und Kühlkanäle, während die vertikale Verschraubung störende Bohrungen vermeidet.

Die form- und kraftschlüssige Keileinspannung garantiert eine spielfreie Führung. Große Einlaufradien, ein integriertes I-Träger-Profil und höchste Verschleißfestigkeit bis 300 °C sorgen für zuverlässige Performance unter anspruchsvollen Bedingungen.

Mehr im Video erfahren

Führungselemente mit DLC-Beschichtung

Führungen und insbesondere Zentrierungen sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeugs hohem Verschleiß ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung bietet beste Gleiteigenschaften und verlängert somit die Lebensdauer. Durch zusätzliche Schmierung erhöht sich die Standzeit nochmals deutlich. Das macht sie ideal für den Einsatz im Reinraum und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Stillstandszeiten bei.

Vorteile:

  • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
  • Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen den Einsatz im Reinraum
  • Verschleißminimierung durch bessere Gleiteigenschaften

Führungselemente nach Ihren Vorgaben

Intuitiv bedienbar, ganz ohne PDF-Anfrage. Mit unserem Konfigurator können Wunschmaße schnell und einfach selbst zusammengestellt werden. Die integrierte Normteilabfrage prüft automatisch, ob ein Standardartikel verfügbar ist. Zeitersparnis durch Anzeige von Preis, Lieferzeit und CAD-Daten in Echtzeit.

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.