Artikel 18

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76108/ 3x 6/ 150
3
6
150
150
12
V 76108/ 3x 6/ 220
3
6
220
150
12
V 76108/ 3x 6/ 320
3
6
320
150
12
V 76108/ 3x 6/ 400
3
6
400
150
12
V 76108/ 3x 6/ 600
3
6
600
150
12
V 76108/ 3x13/ 150
3
13
150
150
12
V 76108/ 3x13/ 220
3
13
220
150
12
V 76108/ 3x13/ 320
3
13
320
150
12
V 76108/ 3x13/ 400
3
13
400
150
12
V 76108/ 3x13/ 600
3
13
600
150
12
V 76108/ 6x 6/ 220
6
6
220
150
12
V 76108/ 6x 6/ 320
6
6
320
150
12
V 76108/ 6x 6/ 400
6
6
400
150
12
V 76108/ 6x13/ 150
6
13
150
150
12
V 76108/ 6x13/ 220
6
13
220
150
12
V 76108/ 6x13/ 320
6
13
320
150
12
V 76108/ 6x13/ 400
6
13
400
150
12
V 76108/ 6x13/ 600
6
13
600
150
12

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Reinigen oder Feinschleifen
  • Sehr widerstandsfähig und formstabil
  • Auch für feinstes Schleifen einsetzbar
  • Zum Entfernen von Erodierschichten

Anwendung

  • Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten
  • Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.