Artikel 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Gew. [g]
Fn [N]
SK
MFH 10402/0,2/18,7
0.2
18.7
40
15.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-100-0

Details

Produktbeschreibung

  • Zur präzisen Einrichtung oder Kontrolle von Werkstücken
  • Optimales Fixieren durch Schwalbenschwanzführung
  • Mit edelsteingelagerten Zahnrädern
  • Drehbarer Skalenring

Lieferumfang

  • Einspannschaft MFHZ 8040 und Kunststoffetui

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MFH 10402/0,2/18,7 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild

MFH 10402/0,2/18,7

Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.