Vare 6

ADP
b
s
Slag
A
d1
d2
h
l
t
z
b1
l1
z1
E 3380/18x18/20
18
18
20
1
G 1/4"
M 8
57
135
26
35
51.5
38
73
E 3380/18x18/40
18
18
40
2
G 1/4"
M 8
106
135
26
55
53.5
58
113
E 3380/24x24/20
24
24
20
1
G 3/8"
M10
57
142
23
40
56.5
39
79
E 3380/24x24/40
24
24
40
2
G 3/8"
M10
106
142
23
60
58.5
59
119
E 3380/30x30/20
30
30
20
1
G 3/8"
M12
57
145
20
41
60.5
39
80
E 3380/30x30/40
30
30
40
2
G 3/8"
M12
106
145
20
61
62.5
59
120

Detaljer

Fordele

  • Compact design for minimal installation space
  • High wear resistance thanks to the DLC-coated slide
  • Individually adjustable slide stroke
  • Easy cooling connection through prefabricated cooling hole with integrated fountain

Materiale

  • med DLC-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.