Vare 6

ADP
d1
d2
l
SW
d3
l3
d4
l4
E 2084/1/8/1/8
G 1/8"
G 1/8"
15
14
13.5
4.5
13.5
4.5
E 2084/1/4/1/8
G 1/4"
G 1/8"
19.5
17
16.5
7
13.5
5.5
E 2084/1/4/1/4
G 1/4"
G 1/4"
22
17
16.5
7
16.5
7
E 2084/3/8/1/4
G 3/8"
G 1/4"
21
22
21.5
7.5
17
7
E 2084/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
23
22
21.5
8
21.5
8
E 2084/1/2/1/2
G 1/2"
G 1/2"
28.5
27
26.5
10
26.5
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 16 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn), forniklet
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.