Nově v sortimentu: Uzavírací šrouby s O‑kroužkem

Naše uzavírací šrouby s O-kroužkem E 20761 a E 20762 umožňují rychlé a spolehlivé utěsnění bez použití dodatečného těsnicího prostředku.

Naše uzavírací šrouby s O-kroužkem jsou vhodné pro různá média pro regulaci teploty a nabízejí spolehlivý výkon i při vysokých nárocích. Odolávají vysokým teplotám a tlakům a lze je bez problémů použít pro variabilní regulaci teploty. Kromě toho jsou k dispozici v různých materiálech, takže si můžete vybrat vhodnou verzi pro každou aplikaci.

Přehled hlavních výhod

  • Rychlé a spolehlivé utěsnění bez nutnosti použití dodatečného těsnicího prostředku
  • Vhodné pro horkou, nebo studenou vodu příp. temperační olej
  • Pro teploty do 200°C a tlak do 100 bar
  • Optimální také pro variabilní regulaci teploty
  • K dispozici v mosazi a nerezové oceli

Naše nové uzavírací šrouby v sortimentu

E 20761 Uzavírací šroub, s osazením a O-kroužkem
E 20761
Uzavírací šroub, s osazením a O-kroužkem
E 20762 Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli
E 20762
Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli

Mohlo by Vás také zajímat

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.