New in range: Screw plugs with O-ring seal

Our screw plugs with O-ring seal E 20761 and E 20762 enable fast and reliable sealing without any additional sealant.

Our screw plugs with O-ring seal are suitable for various coolants and offer reliable performance even in demanding conditions. They withstand high temperatures and pressure and can be used without a problem in variothermal processes. They are also available in various materials, so that you can choose the right variation for every application.

Your benefits at a glance

  • Fast and reliable sealing without additional sealant
  • Suitable for hot or cold water or heat transfer oil
  • For temperatures up to 200 °C and pressure up to 100 bar
  • Optimally suited also for variothermal temperature regulation
  • Brass and stainless steel versions available

The new screw plugs in our range

E 20761 Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare
Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare
E 20762 Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare, din oțel inoxidabil
Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare, din oțel inoxidabil

You might also be interested in:
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.