Jednoduchost & flexibilita: Šikmá vyhazovací jednotka, chlazená E 3280

Výhodou je integrovaná chladicí tryska, vysoká flexibilita a snadné odformování, a to i při velmi velkých podkosech.

Naše nová šikmá vyhazovací jednotka umožňuje snadné odformování i při velmi velkých podkosech. Integrovaná chladicí tryska zajišťuje účinné chlazení až po kavitu a zaručuje zkrácení doby cyklu. Pootočením držáku o 180° lze v závislosti na aplikaci přivádět médium pro regulaci teploty před nebo za vyhazovacím paketem. To Vám umožní pracovat se dvěma různými verzemi téhož produktu.

Varianta A

Chladicí přípojky se nacházejí pod vyhazovacím paketem.

Varianta B

Chladicí přípojky se nacházejí nad vyhazovacím paketem.

Výhody nové šikmé vyhazovací jednotky

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Běžné závitové provedení G 1/8“

Individuálně volitelná strana připojení

Vodicí lišty s povrchovou úpravou DLC

Kluzné desky ze slitiny mědi a cínu

Bezúdržbové vodicí pouzdro

Nejvyšší průtoky díky velké chladicí trysce

Těsnící podložka s vysokoteplotními O-kroužky

Temperování až po kavitu

Lze odformovat podkosy až do 70 mm

Šikmá vyhazovací jednotka, chlazená E 3280 – všechny informace naleznete v datovém listu výrobku.

Další novinky o produktu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.