Sencilla y versátil: unidad de expulsión oblicua, refrigerada, E 3280

Gracias a su fuente integrada, le ofrece una gran flexibilidad y un desmoldeo fácil, incluso con contrasalidas muy grandes.

Nuestra nueva unidad de expulsión oblicua permite un desmoldeo rápido, incluso con contrasalidas muy grandes. La fuente interior integrada garantiza una refrigeración eficaz hasta la cavidad y tiempos de ciclo más cortos. Al girar el soporte 180°, el refrigerante puede suministrarse tanto por delante o como por detrás del paquete de expulsión, en función de la aplicación. Es decir, el mismo producto le permite trabajar de dos maneras diferentes.

Variante A

Los elementos de refrigeración quedan por debajo del paquete de expulsión.

Variante B

Los elementos de refrigeración quedan por encima del paquete de expulsión.

Ventajas de la nueva unidad de expulsión oblicua

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Variante de rosca habitual en G 1/8″

Lado de conexión seleccionable

Regletas guía con recubrimiento DLC

Placas de deslizamiento en aleación especial de cobre y estaño

Casquillo guía autolubricado

Caudal máximo gracias a su fuente de gran tamaño

Arandela de sellado con juntas tóricas resistentes a altas temperaturas

Regulación de la temperatura hasta la zona de la cavidad

Desmoldeo de contrasalidas de hasta 70 mm

En la ficha técnica del producto encontrará el resto de información sobre la unidad de expulsión oblicua, refrigerada, E 3280.

Otras novedades sobre productos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.