Einfach & flexibel: Schrägauswerfereinheit, gekühlt E 3280

Profitieren Sie von der integrierten Kühldüse, einer hohen Flexibilität und der einfachen Entformung selbst bei sehr großen Hinterschnitten.

Unsere neue Schrägauswerfereinheit ermöglicht eine einfache Entformung selbst bei sehr großen Hinterschnitten. Die integrierte Kühldüse gewährleistet eine effiziente Kühlung bis zur Kavität sowie verringerte Zykluszeiten. Indem Sie die Aufnahme um 180° drehen, kann die Zuführung des Temperiermediums je nach Anwendungsfall vor oder hinter dem Auswerferpaket erfolgen. Dadurch ermöglicht Ihnen dasselbe Produkt die Arbeit mit zwei unterschiedlichen Varianten.

Variante A

Die Kühlanschlüsse befinden sich unterhalb des Auswerferpakets.

Variante B

Die Kühlanschlüsse befinden sich oberhalb des Auswerferpakets.

Vorteile der neuen Schrägauswerfereinheit

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Gängige Gewindeausführung in G 1/8″

Anschlussseite individuell wählbar

DLC-beschichtete Führungsleisten

Gleitplatten aus Kupfer-Zinn-Legierung

Wartungsfreie Führungsbuchse

Höchste Durchflussmengen dank großer Kühldüse

Abstimmdichtscheibe mit Hochtemperatur-O-Ringen

Temperierung bis zur Kavität

Hinterschnitte mit bis zu 70 mm entformbar

Im Datenblatt zum Produkt finden Sie alle weiteren Infos zur Schrägauswerfereinheit, gekühlt E 3280.

Weitere Produktneuheiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.