Prosty i uniwersalny: zespół mocujący do wypychacza skośnego, chłodzony E 3280

Zaletą jest zintegrowana dysza chłodząca, duża uniwersalność zastosowania oraz łatwe rozformowywanie nawet przy bardzo dużych podcięciach.

Nasz nowy zespół mocujący do wypychacza skośnego umożliwia łatwe rozformowywanie nawet przy bardzo dużych podcięciach. Zintegrowana dysza chłodząca umożliwia efektywne chłodzenie aż do obszaru gniazda i skrócenie czasu cyklu produkcyjnego. Obracając uchwyt bazowy o 180°, medium regulujące temperaturę może być doprowadzone przed lub za zespołem wypychającym, w zależności od zastosowania. Umożliwia to pracę z dwiema różnymi wersjami tego samego produktu.

Wariant A

Przyłącza chłodzenia znajdują się pod zestawem płyt wypychaczy.

Wariant B

Przyłącza chłodzenia znajdują się nad zestawem płyt wypychaczy.

Zalety nowego zespołu mocującego do wypychacza skośnego

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Standardowy gwint w rozmiarze G 1/8″

Indywidualny wybór strony połączenia

Listwy prowadzące z powłoką DLC

Płytki ślizgowe wykonane ze stopu miedzi i cyny

Bezobsługowa tuleja prowadząca

Najwyższe natężenie przepływu dzięki dużej dyszy chłodzącej

Podkładka uszczelniająca z pierścieniami O-ring do wysokich temperatur

Chłodzenie aż do obszaru gniazda

Możliwość formowania podcięć do 70 mm

Więcej informacji na temat chłodzonego zespołu mocującego do wypychacza skośnego E 3280 można znaleźć w arkuszu danych technicznych produktu.

Dalsze nowości produkcyjne
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.