Semplice e flessibile: l'unità di espulsione inclinata, raffreddata E 3280

Beneficiate del raffreddatore a fontana integrato, dell’elevata flessibilità e del semplice sformo, anche con sottosquadri molto grandi.

La nostra nuova unità di espulsione inclinata consente uno sformo facile anche di sottosquadri molto grandi. Il raffreddatore a fontana integrato garantisce un raffreddamento efficiente sino alla cavità e tempi di ciclo ridotti. Ruotando il supporto di 180°, l’alimentazione del sistema di raffreddamento può avvenire davanti o dietro il tavolino espulsori, a seconda dell’applicazione. Ciò consente di lavorare con due versioni diverse dello stesso prodotto.

Variante A

I circuiti di raffreddamento si trovano sotto il tavolino espulsori.

Variante B

I circuiti di raffreddamento si trovano sopra il tavolino espulsori.

Vantaggi della nuova unità di espulsione inclinata

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Filetto comune G 1/8″

Lato di connessione selezionabile individualmente

Guide rivestite in DLC

Piastre di scorrimento in lega speciale di rame e stagno

Boccola guida autolubrificante

Massima portata, grazie al raffreddatore a fontana di grandi dimensioni

Piattello di tenuta con guarnizioni O-ring per alte temperature

Raffreddamento sino alla cavità

Sformo di sottosquadri sino a 70 mm

Nella scheda tecnica del prodotto troverete tutte le informazioni sull’unità di espulsione inclinata, raffreddata E 3280.

Altri nuovi prodotti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.