Simples e flexível: Balancé inclinado, refrigerado E 3280

Beneficie da fonte de refrigeração integrada, da elevada flexibilidade e da desmoldação simples, mesmo com negativos muito grandes.

O nosso novo balancé inclinado permite uma desmoldação simples, mesmo para negativos muito grandes. A fonte de refrigeração integrada garante uma refrigeração eficiente até à zona moldante, bem como tempos de ciclo reduzidos. Ao rodar o suporte em 180°, o líquido de refrigeração pode ser fornecido antes ou depois do conjunto das placas de conjunto das placas de extração, dependendo da aplicação, permitindo-lhe trabalhar com duas variantes diferentes utilizando o mesmo produto.

Variante A

As ligações de refrigeração encontram-se localizadas por baixo do conjunto das placas de extração.

Variante B

As ligações de refrigeração encontram-se localizadas acima do conjunto das placas de extração.

Vantagens do novo balancé inclinado

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Versão de rosca comum G 1/8″

Lado de ligação selecionável individualmente

Barras de deslize com revestimento DLC

Barras de deslize de liga de cobre-estanho

Casquilho guia autolubrificante

Caudais máximos devido à fonte de refrigeração de grandes dimensões

Anilha de vedação com vedantes de alta temperatura

Refrigeração até à zona moldante

Desmoldagem de negativos até 70 mm

Pode encontrar mais informação sobre o balancé inclinado, refrigerado E 3280 na ficha técnica do produto.

Mais novos produtos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.