Simple & flexible : Unité d’éjection inclinée, régulée E 3280

Profitez de la fontaine de refroidissement intégrée, d'une grande flexibilité et d'un démoulage facile, même en cas de très grandes contre-dépouilles.

Notre nouvelle unité d’éjection inclinée permet un démoulage simple même en cas de grandes contre-dépouilles. La fontaine intégrée assure une thermorégulation efficace jusqu’à la cavité ainsi que des temps de cycle raccourcis. En tournant le reçu de 180°, l’alimentation de l’agent de refroidissement peut être placée sous ou au-dessus de la batterie d’éjection selon le cas d’application. Ce faisant le même produit vous permet de travailler de deux manières diverses.

Variante A

Les raccordements de la régulation se situent sous la batterie d’éjection.

Variante B

Les raccordements de la régulation se situent au-dessus de la batterie d’éjection.

Avantages de la nouvelle unité d’éjection inclinée

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Taraudage standard G 1/8″

Côté de raccordement droite ou gauche au choix

Rails de guidage avec revêtement DLC

Plaquettes de frottement en alliage cuivre-étain

Douille de guidage autolubrifiante

Débit élevé grâce à la section importante de la fontaine

Joint d’étanchéité pour mise au point avec anneaux toriques haute température

Régulation de la température jusqu’à l’empreinte

Démoulage de contre-dépouilles jusqu’à 70 mm

Dans la fiche technique du produit, vous trouverez toutes les informations complémentaires sur l'unité d’éjection inclinée, régulée E 3280.

Autres nouveautés produits
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.