Položek 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Zdvih max.
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Podrobnosti

Výhody

  • Integrovaná vysoce výkonná regulace teploty
  • Široká škála možností připojení ve dvou hlavních směrech

Použití

  • t max. = 180 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.