Eenvoudig & flexibel: Schuin-uitwerpereenheid, gekoeld E 3280

Profiteer van de geïntegreerde koelbuis, een hoge flexibiliteit en makkelijk ontvormen, zelfs bij heel grote achtersnijdingen.

Onze nieuwe schuin-uitwerpereenheid maakt makkelijk ontvormen mogelijk, zelfs bij zeer grote achtersnijdingen. De geïntegreerde koelbuis waarborgt een efficiënte koeling tot de caviteit en verkorte cyclustijden. Door de opname 180° te draaien, kan de toevoer van het tempereermedium afhankelijk van de toepassing voor of achter het uitwerperpakket plaatsvinden. Zo maakt hetzelfde product het werken met twee verschillende varianten mogelijk.

Variant A

De koelaansluitingen bevinden zich onder het uitwerperpakket.

Variant B

De koelaansluitingen bevinden zich boven het uitwerperpakket.

Voordelen van de nieuwe schuin-uitwerpereenheid

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Gangbare schroefdraad uitvoering in G 1/8″

Aansluitzijde individueel te kiezen

DLC-gecoate geleidelijsten

Geleideplaten van koper-tin-legering

Onderhoudsvrije geleidebus

Hoogste doorstroomvolume dankzij grote koelbuis

Afstelplaatje met hoge temperatuur O-ringen

Temperering tot de caviteit

Achtersnijdingen tot 70 mm te ontvormen

In het informatieblad over het product vindt u alle aanvullende info over de schuin-uitwerpereenheid, gekoeld E 3280.

Overige nieuwe producten
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.