Egyszerű és rugalmas: Ferde kilökőegység, hűtött E 3280

Élvezze a beépített csöves terelő hűtőbetét, a nagyfokú rugalmasság és a könnyű darab kidobás előnyeit még igen nagy alámetszések esetén is.

Új ferde kilökőegységünk még igen nagy alámetszések esetén is könnyű darab kidobást tesz lehetővé. A beépített csöves terelő hűtőbetét hatékony hűtést biztosít egészen az üregig, és csökkenti a ciklusidőket. A befogó 180°-os elforgatásával a temperáló közeg az alkalmazástól függően a kilökőcsomag elé vagy mögé vezethető. Ezáltal ugyanazon termék két különböző változatával dolgozhat.

A változat

A hűtőcsatlakozások a kilökőcsomag alatt helyezkednek el.

B változat

A hűtőcsatlakozások a kilökőcsomag felett helyezkednek el.

Az új ferde kilökőegység előnyei

Technische Darstellung der gekühlten Schrägauswerfereinheit E 3280.

Szokványos G 1/8″ menetkialakítás

A csatlakozási oldal egyedileg kiválasztható

DLC bevonatú vezetőlécek

Réz-ón ötvözetből készült csúszólapok

Karbantartásmentes vezetőpersely

A nagyméretű csöves terelő hűtőbetétnek köszönhetően maximális áramlás

Beillesztő tárcsa magas hőmérsékletű O-gyűrűkkel

Temperálás egészen az üregig

Akár 70 mm-es alávágások is lehetségesek darab kidobással

Az E 3280 hűtött, ferde kilökőegységgel kapcsolatos minden további információt megtalálja a termékadatlapon.

További termékújdonságok
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.