Položek 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Použití

Použití
P

Není vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Není vhodné

Nerezová ocel

K

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

Není vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

Není vhodné

Nerezová ocel

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro kalenou ocel
  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • Rychlořezná ocel HSS-E-PM, s povrchovou úpravou TiCN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.