E 1740
Изхвъргач азотиран - с оксидационно покритие
Артикул 309
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1740/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,4 x 200
|
|
1.4
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 100
|
|
1.5
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 160
|
|
1.5
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 200
|
|
1.5
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 250
|
|
1.5
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 100
|
|
1.6
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 160
|
|
1.6
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 250
|
|
1.6
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,7 x 100
|
|
1.7
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,7 x 200
|
|
1.7
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 100
|
|
1.8
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 160
|
|
1.8
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 250
|
|
1.8
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,9 x 100
|
|
1.9
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,9 x 200
|
|
1.9
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
Детайли
Описание на продукта
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Максимална температура: 500 °C
Предимства
- Устойчиво на ръжда
- Намаляват статичното и плъзгащото триене
- Оксидираното покритие подобрява експлоатационният живот на формата и свойствата при работа на сухо
Материал
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Тук можете да конфигурирате продукта според Вашите нужди.
Стартирай конфигураторИмате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас