Артикул 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Тип
бр./ОПЕ
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Тип A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Тип B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Тип B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Тип B
10

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 120 °C

Материал

  • PA 66
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.